Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S1/4-OR-30M |
S3/16-OR-30M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.17 € | 1 | 35 jours | 7.85 | Jusqu'à 8 | 6.35 | Jusqu'à 7 | ||
70.71 € | 1 | 8 jours | 5.95 | Jusqu'à 6 | 4.76 | Jusqu'à 5 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Couleur | Orange |
Référence de tuyau(âme) | 1 | Matériau : nylon | Nylon | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -40::100 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::1.2 | Longueur(M) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles