Tube en nylon rigide (non plastifié), nylon N1

Tube en nylon rigide (non plastifié), nylon N1
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A 100% unplasticized nylon resin tube.
· This tube is suitable for high-pressure applications.
· It can be used in high temperature regions up to 120℃.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N1-1-1/4-BK-20M
N1-1-1/4-MW-20M
N1-1-1/4-MW-100M
N1-4-6X4-BK-20M
N1-4-6X4-BK-100M
N1-4-6X4-MW-20M
N1-4-6X4-MW-100M
N1-4-8X6-BK-20M
N1-4-8X6-MW-20M
N1-4-8X6-MW-100M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur
(M)

41.61 €

1 6 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Noir23~4.020

41.61 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Blanc crème23~4.020

189.51 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5Blanc crème23~4.0100

41.77 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir20~5.020

150.68 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir20~5.0100

62.72 €

29.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc crème20~5.020

145.91 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc crème20~5.0100

53.56 €

1 6 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir30~3.320

53.56 €

1 6 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Blanc crème30~3.320

175.65 €

1 6 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Blanc crème30~3.3100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Nylon
Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur Matériau : nylon Nylon dur / résistant à la pression
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -40::120

Assistance technique