• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tube en nylon souple, nylon N5

Tube en nylon souple, nylon N5
  • Remise sur volume

Nylon tube N5 has excellent abrasion resistance and is the most flexible of the nylon tubes. · This tube also offers superior oil resistance and chemical resistance.

[Features]
· Most flexible of the nylon tubes.
·Superior abrasion resistance.
·Superior oil resistance and chemical resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N5-1-1/2-BK-20M
N5-1-1/2-BK-100M
N5-1-1/2-MW-20M
N5-1-1/2-MW-100M
N5-1-1/4-BK-20M
N5-1-1/4-BK-100M
N5-1-1/4-MW-20M
N5-1-1/4-MW-100M
N5-1-3/8-BK-20M
N5-1-3/8-BK-100M
N5-1-3/8-MW-20M
N5-1-3/8-MW-100M
N5-1-3/16-BK-20M
N5-1-3/16-BK-100M
N5-1-3/16-MW-20M
N5-1-3/16-MW-100M
N5-1-5/16-BK-20M
N5-1-5/16-BK-100M
N5-1-5/16-MW-20M
N5-1-5/16-MW-100M
N5-4-4X2-BK-20M
N5-4-4X2-BK-100M
N5-4-4X2-BU-20M
N5-4-4X2-BU-100M
N5-4-4X2-GN-20M
N5-4-4X2-GN-100M
N5-4-4X2-MW-20M
N5-4-4X2-MW-100M
N5-4-4X2-RE-20M
N5-4-4X2-RE-100M
N5-4-4X2-YL-20M
N5-4-4X2-YL-100M
N5-4-4X2.5-BK-20M
N5-4-4X2.5-BK-100M
N5-4-4X2.5-MW-20M
N5-4-4X2.5-MW-100M
N5-4-4X3-BK-20M
N5-4-4X3-BK-100M
N5-4-4X3-BU-20M
N5-4-4X3-BU-100M
N5-4-4X3-GN-20M
N5-4-4X3-GN-100M
N5-4-4X3-MW-20M
N5-4-4X3-MW-100M
N5-4-4X3-RE-20M
N5-4-4X3-RE-100M
N5-4-4X3-YL-20M
N5-4-4X3-YL-100M
N5-4-6X4-BK-20M
N5-4-6X4-BK-100M
N5-4-6X4-BU-20M
N5-4-6X4-BU-100M
N5-4-6X4-GN-20M
N5-4-6X4-GN-100M
N5-4-6X4-MW-20M
N5-4-6X4-MW-100M
N5-4-6X4-RE-20M
N5-4-6X4-RE-100M
N5-4-6X4-YL-20M
N5-4-6X4-YL-100M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)
(°C)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur
(M)

58.30 €

6 jours 12.7~159.56~10Noir45-40~100~0.820

202.15 €

Disponible 6 jours 12.7~159.56~10Noir45-40~100~0.8100

59.39 €

4 jours 12.7~159.56~10Blanc crème45-40~100~0.820

253.38 €

Disponible 3 jours 12.7~159.56~10Blanc crème45-40~100~0.8100

22.49 €

6 jours 6.35~74.57Jusqu'à 5Noir23-40~100~0.820

99.81 €

6 jours 6.35~74.57Jusqu'à 5Noir23-40~100~0.8100

22.49 €

6 jours 6.35~74.57Jusqu'à 5Blanc crème23-40~100~0.820

99.81 €

6 jours 6.35~74.57Jusqu'à 5Blanc crème23-40~100~0.8100

37.71 €

6 jours 9.53~106.99~7Noir29-40~100~0.820

168.64 €

Disponible 6 jours 9.53~106.99~7Noir29-40~100~0.8100

37.71 €

6 jours 9.53~106.99~7Blanc crème29-40~100~0.820

168.64 €

Disponible 6 jours 9.53~106.99~7Blanc crème29-40~100~0.8100

16.73 €

8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Noir16-40~100~0.820

70.98 €

8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Noir16-40~100~0.8100

16.73 €

8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Blanc crème16-40~100~0.820

70.98 €

8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4Blanc crème16-40~100~0.8100

27.36 €

8 jours 7.94~85.90~6Noir29-40~100~0.820

89.99 €

8 jours 7.94~85.90~6Noir29-40~100~0.8100

27.36 €

8 jours 7.94~85.90~6Blanc crème29-40~100~0.820

89.99 €

8 jours 7.94~85.90~6Blanc crème29-40~100~0.8100

18.20 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Noir10-40~100~1.820

79.45 €

4 jours 4Jusqu'à 42~2Noir10-40~100~1.8100

18.20 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Bleu10-40~100~1.820

78.36 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Bleu10-40~100~1.8100

18.20 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2[Vert] Vert10-40~100~1.820

78.36 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2[Vert] Vert10-40~100~1.8100

18.20 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Blanc crème10-40~100~1.820

78.36 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Blanc crème10-40~100~1.8100

18.20 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Rouge10-40~100~1.820

78.36 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Rouge10-40~100~1.8100

18.20 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Jaune10-40~100~1.820

78.36 €

8 jours 4Jusqu'à 42~2Jaune10-40~100~1.8100

17.68 €

4 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir15-40~100~1.220

70.30 €

8 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir15-40~100~1.2100

16.59 €

8 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc crème15-40~100~1.220

70.30 €

8 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc crème15-40~100~1.2100

14.21 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Noir20-40~100~0.720

58.41 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Noir20-40~100~0.7100

14.21 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Bleu20-40~100~0.720

58.41 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Bleu20-40~100~0.7100

14.21 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3[Vert] Vert20-40~100~0.720

58.41 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3[Vert] Vert20-40~100~0.7100

14.21 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Blanc crème20-40~100~0.720

58.41 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Blanc crème20-40~100~0.7100

14.21 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Rouge20-40~100~0.720

58.41 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Rouge20-40~100~0.7100

14.21 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Jaune20-40~100~0.720

58.41 €

8 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Jaune20-40~100~0.7100

23.72 €

4 jours 6~64Jusqu'à 4Noir20-40~100~1.120

100.49 €

6 jours 6~64Jusqu'à 4Noir20-40~100~1.1100

22.63 €

8 jours 6~64Jusqu'à 4Bleu20-40~100~1.120

100.49 €

8 jours 6~64Jusqu'à 4Bleu20-40~100~1.1100

22.63 €

8 jours 6~64Jusqu'à 4[Vert] Vert20-40~100~1.120

100.49 €

8 jours 6~64Jusqu'à 4[Vert] Vert20-40~100~1.1100

23.72 €

4 jours 6~64Jusqu'à 4Blanc crème20-40~100~1.120

100.49 €

6 jours 6~64Jusqu'à 4Blanc crème20-40~100~1.1100

22.63 €

8 jours 6~64Jusqu'à 4Rouge20-40~100~1.120

100.49 €

8 jours 6~64Jusqu'à 4Rouge20-40~100~1.1100

23.72 €

4 jours 6~64Jusqu'à 4Jaune20-40~100~1.120

100.49 €

8 jours 6~64Jusqu'à 4Jaune20-40~100~1.1100

Loading...

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Nylon
Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance aux produits chimiques Matériau : nylon Nylon souple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique