• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tube ignifuge pour soudage par point de tuyauterie FS

Tube ignifuge pour soudage par point de tuyauterie FS
  • Remise sur volume

Flame retardant tube FS has excellent self-extinguishing capabilities corresponding to UL94 Standard V-0. Excellent flexibility due to single layer structure. Marking is added to total length for indicating insert length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS-4-4X2.5-BK-20M
FS-4-4X2.5-BK-100M
FS-4-4X2.5-BU-20M
FS-4-4X2.5-BU-100M
FS-4-4X2.5-GN-20M
FS-4-4X2.5-GN-100M
FS-4-4X2.5-RE-20M
FS-4-4X2.5-RE-100M
FS-4-4X2.5-WH-20M
FS-4-4X2.5-WH-100M
FS-4-4X2.5-YL-20M
FS-4-4X2.5-YL-100M
FS-4-6X4-BK-20M
FS-4-6X4-BK-100M
FS-4-6X4-BU-20M
FS-4-6X4-BU-100M
FS-4-6X4-GN-20M
FS-4-6X4-GN-100M
FS-4-6X4-LCM-20M
FS-4-6X4-LCM-100M
FS-4-6X4-RE-20M
FS-4-6X4-RE-100M
FS-4-6X4-WH-20M
FS-4-6X4-WH-100M
FS-4-6X4-YL-20M
FS-4-6X4-YL-100M
FS-4-8X5-BK-20M
FS-4-8X5-BK-100M
FS-4-8X5-BU-20M
FS-4-8X5-BU-100M
FS-4-8X5-GN-20M
FS-4-8X5-GN-100M
FS-4-8X5-RE-20M
FS-4-8X5-RE-100M
FS-4-8X5-WH-20M
FS-4-8X5-WH-100M
FS-4-8X5-YL-20M
FS-4-8X5-YL-100M
FS-4-8X5.5-BK-20M
FS-4-8X5.5-BK-100M
FS-4-8X5.5-BU-20M
FS-4-8X5.5-BU-100M
FS-4-8X5.5-GN-20M
FS-4-8X5.5-GN-100M
FS-4-8X5.5-LCM-20M
FS-4-8X5.5-LCM-100M
FS-4-8X5.5-RE-20M
FS-4-8X5.5-RE-100M
FS-4-8X5.5-WH-20M
FS-4-8X5.5-WH-100M
FS-4-8X5.5-YL-20M
FS-4-8X5.5-YL-100M
FS-4-10X6.5-BK-20M
FS-4-10X6.5-BK-100M
FS-4-10X6.5-BU-20M
FS-4-10X6.5-BU-100M
FS-4-10X6.5-GN-20M
FS-4-10X6.5-GN-100M
FS-4-10X6.5-RE-20M
FS-4-10X6.5-RE-100M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)
(°C)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)
Longueur
(M)

22.88 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir10-40~100~1.020

101.76 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir10-40~100~1.0100

24.69 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Bleu10-40~100~1.020

101.76 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Bleu10-40~100~1.0100

24.69 €

48 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Vert] Vert10-40~100~1.020

101.76 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Vert] Vert10-40~100~1.0100

24.69 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Rouge10-40~100~1.020

101.76 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Rouge10-40~100~1.0100

24.69 €

13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Blanc] Blanc10-40~100~1.020

101.76 €

18 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Blanc] Blanc10-40~100~1.0100

24.69 €

48 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Jaune10-40~100~1.020

101.76 €

33 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Jaune10-40~100~1.0100

27.69 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4Noir15-40~100~1.020

100.84 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4Noir15-40~100~1.0100

29.79 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4Bleu15-40~100~1.020

91.19 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4Bleu15-40~100~1.0100

29.79 €

48 jours 6~64Jusqu'à 4[Vert] Vert15-40~100~1.020

91.19 €

33 jours 6~64Jusqu'à 4[Vert] Vert15-40~100~1.0100

29.79 €

48 jours 6~64Jusqu'à 4Crème clair15-40~100~1.020

91.19 €

48 jours 6~64Jusqu'à 4Crème clair15-40~100~1.0100

29.79 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4Rouge15-40~100~1.020

91.19 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4Rouge15-40~100~1.0100

29.79 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4[Blanc] Blanc15-40~100~1.020

91.19 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4[Blanc] Blanc15-40~100~1.0100

29.79 €

33 jours 6~64Jusqu'à 4Jaune15-40~100~1.020

91.19 €

13 jours 6~64Jusqu'à 4Jaune15-40~100~1.0100

50.43 €

13 jours 8~85Jusqu'à 5Noir15-40~100~1.220

200.97 €

13 jours 8~85Jusqu'à 5Noir15-40~100~1.2100

54.35 €

13 jours 8~85Jusqu'à 5Bleu15-40~100~1.220

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85Jusqu'à 5Bleu15-40~100~1.2100

54.35 €

33 jours 8~85Jusqu'à 5[Vert] Vert15-40~100~1.220

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85Jusqu'à 5[Vert] Vert15-40~100~1.2100

54.35 €

13 jours 8~85Jusqu'à 5Rouge15-40~100~1.220

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85Jusqu'à 5Rouge15-40~100~1.2100

54.35 €

13 jours 8~85Jusqu'à 5[Blanc] Blanc15-40~100~1.220

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85Jusqu'à 5[Blanc] Blanc15-40~100~1.2100

54.35 €

33 jours 8~85Jusqu'à 5Jaune15-40~100~1.220

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85Jusqu'à 5Jaune15-40~100~1.2100

49.89 €

13 jours 8~85.5~6Noir20-40~100~0.920

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85.5~6Noir20-40~100~0.9100

53.80 €

13 jours 8~85.5~6Bleu20-40~100~0.920

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85.5~6Bleu20-40~100~0.9100

53.80 €

48 jours 8~85.5~6[Vert] Vert20-40~100~0.920

178.47 €

Disponible 48 jours 8~85.5~6[Vert] Vert20-40~100~0.9100

53.80 €

48 jours 8~85.5~6Crème clair20-40~100~0.920

178.47 €

Disponible 48 jours 8~85.5~6Crème clair20-40~100~0.9100

53.80 €

13 jours 8~85.5~6Rouge20-40~100~0.920

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85.5~6Rouge20-40~100~0.9100

53.80 €

33 jours 8~85.5~6[Blanc] Blanc20-40~100~0.920

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85.5~6[Blanc] Blanc20-40~100~0.9100

53.80 €

48 jours 8~85.5~6Jaune20-40~100~0.920

178.47 €

Disponible 13 jours 8~85.5~6Jaune20-40~100~0.9100

67.60 €

13 jours 10~106.5~7Noir20-40~100~1.020

270.33 €

13 jours 10~106.5~7Noir20-40~100~1.0100

73.32 €

13 jours 10~106.5~7Bleu20-40~100~1.020

240.10 €

Disponible 13 jours 10~106.5~7Bleu20-40~100~1.0100

73.32 €

48 jours 10~106.5~7[Vert] Vert20-40~100~1.020

240.10 €

Disponible 13 jours 10~106.5~7[Vert] Vert20-40~100~1.0100

73.32 €

48 jours 10~106.5~7Rouge20-40~100~1.020

240.10 €

Disponible 13 jours 10~106.5~7Rouge20-40~100~1.0100

Loading...

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine ignifuge
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique