Tube en résine polyoléfine pour plomberie propre (super flexible) PN (Numéros de référence)

Tube en résine polyoléfine pour plomberie propre (super flexible) PN
  • Remise sur volume
Environmentally friendly polyolefin resin tube PN is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids.

[Features]
· This is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids and clean tube adapted for use.
· Environmentally friendly eco-type tube.
· Only carbon dioxide generated when it is incinerated (750°C); no toxic gases such as nitrogen oxides (Nox) and sulfur oxides (Sox) are produced.
· No dioxin generated at all.
· Manufactured in a clean room. Tube ends are capped and sealed. Shipped in heat-sealed packaging.
· Excellent moisture barriers, and special polyolefin is used with even better flexibility than PL tubes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PN-4-3X2-MW-20M
PN-4-4X2.5-CGN-20M
PN-4-4X2.5-CGN-100M
PN-4-4X2.5-CYL-20M
PN-4-4X2.5-MW-20M
PN-4-6X4-CYL-20M
PN-4-6X4-MW-20M
PN-4-6X4-MW-100M
PN-4-8X5-CBU-20M
PN-4-8X5-CBU-100M
PN-4-10X6.5-CYL-20M
PN-4-10X6.5-CYL-100M
PN-4-10X6.5-MW-20M
PN-4-12X8-MW-20M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D.E. de la couche extérieure pour les types à deux couches
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(M)

25.24 €

1 Disponible 8 jours 3Jusqu'à 32Jusqu'à 2Blanc crème720

25.71 €

1 Disponible 8 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Vert transparent1020

89.83 €

1 8 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Vert transparent10100

23.17 €

1 Disponible 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Jaune transparent1020

25.71 €

1 Disponible 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc crème1020

31.51 €

1 Disponible 8 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Jaune transparent2020

34.78 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc crème2020

130.84 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc crème20100

48.55 €

1 Disponible 8 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent2020

169.65 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent20100

66.17 €

1 8 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Jaune transparent3020

231.15 €

1 8 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Jaune transparent30100

66.17 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Blanc crème3020

93.67 €

1 14 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Blanc crème4020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine polyoléfine spéciale
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -60::80
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) ::0.7

Assistance technique