Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
101C4-4T
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur gaine | Mâle/femelle | Coupleur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.0 |
Type de tuyau applicable | N2-1-1/4 | Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Q.D.C. Coupleur série 101, N2-1-1 / 4, type spécial, 101C4-4T, le numéro d'article est le suivant: 101C4-4T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101C4-4T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles