Q.D.C. Coupleur série 101, type flexible φ8, 101C4-H

Q.D.C. Coupleur série 101, type flexible φ8, 101C4-H
With the 103C4-H, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. A PushOne coupler-integrated type is available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101C4-4H

Référence pièce
101C4-4H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.11 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur flexible Mâle/femelle Coupleur
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Type de tuyau applicable Flexible φ8 Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80

Vous vous trouvez sur la page de Q.D.C. Coupleur série 101, type flexible φ8, 101C4-H, le numéro d'article est le suivant: 101C4-4H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101C4-4H.

Assistance technique