Q.D.C. Coupleur série 101, type à filetage femelle, 101C4-F

Q.D.C. Coupleur série 101, type à filetage femelle, 101C4-F
  • Remise sur volume
Connecting the coupler side and nipple side of the 101C4-F automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple; simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler valve will automatically open.
· Our product lineup includes items made with SU304 (production per order).
· Line up of parts with integrated Push One fittings is available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101C4-2F
101C4-4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage T (Rc)

18.13 €

1 6 jours 1/8

18.08 €

1 Disponible 6 jours 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage femelle Mâle/femelle Coupleur
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80

Assistance technique