Q.D.C. Série 101, embout, type à filetage mâle, 101N4-M

Q.D.C. Série 101, embout, type à filetage mâle, 101N4-M
With the 101N4-M, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Our product lineup includes SU304-made items (production per order).
· A lineup of push one fitting integrated types is available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101N4-2M
101N4-4M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage T (R)

3.97 €

1 8 jours 1/8

4.00 €

1 6 jours 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Embout
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80

Assistance technique