Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Standard | Type de raccord | Type à simple pression | Mâle/femelle | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.0 |
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) | -20 – 80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles