Q.D.C. Série 101, embout, type à filetage femelle, 101N4-F

Q.D.C. Série 101, embout, type à filetage femelle, 101N4-F
  • En promotion
  • Remise sur volume
PushOne fitting integrated type.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple: simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve. When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Product line-up includes SUS304 items (production per order).
· A type with PushOne fitting integrated is available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101N4-2F
101N4-4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage T (Rc)

4.88 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/8

4.28 €

1 6 jours 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage femelle Mâle/femelle Embout
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80

Assistance technique