Q.D.C. Série 103, coupleur, type coudé, 103C-UL

Q.D.C. Série 103, coupleur, type coudé, 103C-UL
With the 103C-UL, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. The integrated bamboo fitting is part of our lineup. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103C-2MUL
103C-M5UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage T (R) Taille de filetage T (M)

14.27 €

5 8 jours 1/8-

13.60 €

5 25 jours -M5X0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à coude mâle Mâle/femelle Coupleur
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de fonctionnement (eau pendant utilisation)(°C) 0-80 Plage de températures de fonctionnement (si utilisation d'huile hydraulique générale)(°C) -20 – 80

Assistance technique