• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Q.D.C. Série 103, tuyau d'embout U5, type coudé cranté dédié, 103N-HL

Q.D.C. Série 103, tuyau d'embout U5, type coudé cranté dédié, 103N-HL
With the 103N-HL, connecting the coupler to the nipple automatically opens the valve on the coupler. Our lineup includes an integrated bamboo fitting. Can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103N-25HL
103N-40HL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tuyau applicable

4.11 €

1 7 jours U5-4-4X2.5

4.58 €

1 7 jours U5-4-6X4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à coudes crantés Mâle/femelle Embout
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de fonctionnement (eau pendant utilisation)(°C) 0-80 Plage de températures de fonctionnement (si utilisation d'huile hydraulique générale)(°C) -20 – 80

Assistance technique