Q.D.C. Série 103, tuyau d'embout U5, type cranté dédié, 103N-H (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Q.D.C. Série 103, tuyau d'embout U5, type cranté dédié, 103N-H
With the 103N-H, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. The integrated bamboo fitting is part of our lineup, and can be connected directly to a dedicated U5 tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
103N-25H
103N-40H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tuyau applicable

1.70 €

1 8 jours U5-4-4X2.5

1.79 €

1 8 jours U5-4-6X4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type cranté Mâle/femelle Embout
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.0
Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) -20 – 80 Plage de températures de fonctionnement (eau pendant utilisation)(°C) 0-80 Plage de températures de fonctionnement (si utilisation d'huile hydraulique générale)(°C) -20 – 80

Assistance technique