Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
103N-M5UL
Type | Standard | Type de raccord | Type à coude femelle | Mâle/femelle | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Eau / Air / Huile hydraulique générale |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.0 |
Taille de filetage T (M) | M5X0.8 | Plage de températures de fonctionnement (air pendant utilisation)(°C) | -20 – 80 | Plage de températures de fonctionnement (eau pendant utilisation)(°C) | 0-80 |
Plage de températures de fonctionnement (si utilisation d'huile hydraulique générale)(°C) | -20 – 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Q.D.C. Série 103, embout, type coudé, 103N-UL, le numéro d'article est le suivant: 103N-M5UL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 103N-M5UL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles