Série MC-STVN

Série MC-STVN
[Features]
· The MC wheel is an industrial wheel that makes use of the good qualities of MC nylon and MC-E nylon materials.
· A high performance wheel that makes up for the shortcomings of rubber and iron.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC-STVN150X44

Référence pièce
MC-STVN150X44
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.12 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon MC D.E. de la roue(Ø) 150
Largeur de roue(mm) 44 Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 52
Roulement Aucun Charge max. admissible(N) 11278

Vous vous trouvez sur la page de Série MC-STVN, le numéro d'article est le suivant: MC-STVN150X44.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC-STVN150X44.

Assistance technique