Tube thermorétractable en résine fluorée PFA / FEP GRC

Tube thermorétractable en résine fluorée PFA / FEP GRC
  • En promotion
  • Remise sur volume
A fluororesin heat shrink tube with excellent insulation and non-adhesive properties, optimal for roll covers. * Includes anti-static characteristics

[Features]
· Optimal for roll covers. A fluororesin heat shrink tube with excellent resistance against various conditions.
· GRC is a heat shrink tube using fluororesin PFA/FEP that was developed to be mainly applied to roll covers.
· The excellent characteristics of fluororesin can be applied simply by heat shrinking GRC on a roll surface.
· Excellent insulation, non-adhesiveness (difficult for dirt to adhere) and chemical resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRC-17P-1000
GRC-20P-400
GRC-27P-1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur (avant contraction)
(mm)
Diamètre intérieur (après contraction)
(mm)
Longueur
(m)
Nominal

88.86 €

45.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1916.5117P

74.06 €

1 5 jours 2118.50.420P

142.94 €

1 19 jours 30241.227P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PFA Couleur Semi-transparent Ignifuge N/A
Adhésif N/A Fonction / application spéciale Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques / Propriété d'isolation Température de fonctionnement maximale (référence)(°C) 260

Assistance technique