Joint à bague RF et joint à bague à filetage interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RF-1104
RF-1105
RF-1106
RF-1108
RF-1202
RF-1203
RF-1206
RF-1208
RF-1210
RF-1302
RF-1303
RF-1304
RF-1306
RF-1308
RF-1310
RF-1312
RF-1402
RF-1403
RF-1404
RF-1405
RF-1406
RF-1408
RF-1410
RF-1412
RF-1415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

4.47 €

1 Disponible 9 jours Tuyau en cuivre, en mm4-41/8B (6A)

4.47 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm5-51/8B (6A)

4.47 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)

4.54 €

1 Disponible 5 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/8B (6A)

4.54 €

1 Disponible 5 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)

6.71 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.531/4B (8A)

4.54 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)

4.54 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)

6.71 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)

8.75 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.353/8B (10A)

6.71 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.533/8B (10A)

10.55 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.703/8B (10A)

8.75 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)

8.75 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)

6.71 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)

10.55 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm12-123/8B (10A)

10.33 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/2B (15A)

9.84 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.531/2B (15A)

10.55 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/2B (15A)

18.52 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.881/2B (15A)

10.33 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/2B (15A)

10.33 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/2B (15A)

9.84 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)

10.55 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)

18.52 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm15-151/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 3.45 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique