Raccords en T d'entretien RT de joint à bague

Raccords en T d'entretien RT de joint à bague
  • Remise sur volume
A ring joint for branch pipes attached to machines or devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT-4106
RT-4202
RT-4206
RT-4208
RT-4303
RT-4310
RT-4403
RT-4410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

6.92 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)

8.75 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)

8.75 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)

8.75 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)

13.82 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.523/8B (10A)

13.82 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)

20.32 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/2B (15A)

20.32 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv., EN CW617N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 3.45 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique