Raccords en T à 2 bagues RT de joint à bague

Raccords en T à 2 bagues RT de joint à bague
  • Remise sur volume
A ring joint for branch pipes attached to machines or devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT-2102
RT-2104
RT-2105
RT-2106
RT-2108
RT-2202
RT-2203
RT-2206
RT-2208
RT-2210
RT-2302
RT-2303
RT-2304
RT-2306
RT-2308
RT-2310
RT-2312
RT-2403
RT-2404
RT-2405
RT-2410
RT-2412
RT-2415
RT-2606
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

8.75 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/8B (6A)

6.43 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm4-41/8B (6A)

6.43 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm5-51/8B (6A)

6.43 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)

8.75 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/8B (6A)

8.75 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)

12.73 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/4B (8A)

8.75 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)

8.75 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)

12.73 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)

12.36 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.353/8B (10A)

12.95 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.523/8B (10A)

19.61 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.703/8B (10A)

12.36 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)

12.36 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)

12.95 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)

19.61 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm12-123/8B (10A)

18.52 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/2B (15A)

19.61 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/2B (15A)

34.81 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.881/2B (15A)

18.52 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)

19.61 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)

34.81 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm15-151/2B (15A)

46.41 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.053/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv., EN CW617N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 3.45 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique