Raccord pour manomètre FG, type évasé

Raccord pour manomètre FG, type évasé
  • Remise sur volume
Flare joint whose mounting side screw is a straight (PF) inner screw type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FG-1202
FG-1203
FG-1206
FG-1208
FG-1210
FG-1302
FG-1303
FG-1306
FG-1308
FG-1310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

5.56 €

1 5 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)

6.57 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/4B (8A)

5.56 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)

5.63 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)

6.57 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)

6.21 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.353/8B (10A)

6.57 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.523/8B (10A)

6.21 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)

6.29 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)

6.57 €

1 8 jours Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Matériau du tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion G (taraudé)
Pression de service max.(MPa) 3.45 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique