Joint coudé FL à deux ouvertures, modèle évasé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL-2022
FL-2044
FL-2055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

6.92 €

1 8 jours 1/46.35

14.89 €

1 Disponible 5 jours 1/212.70

31.92 €

1 Disponible 8 jours 5/815.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv., EN CW617N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords évasés Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en pouces Matériau du tuyau applicable Cuivre
Pression de service max.(MPa) 3.45 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique