Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FT-2102 |
FT-2106 |
FT-2108 |
FT-2202 |
FT-2203 |
FT-2206 |
FT-2208 |
FT-2210 |
FT-2302 |
FT-2303 |
FT-2304 |
FT-2306 |
FT-2308 |
FT-2310 |
FT-2312 |
FT-2403 |
FT-2404 |
FT-2405 |
FT-2410 |
FT-2412 |
FT-2415 |
FT-2606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B (6A) | ||
7.73 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 1/8B (6A) | ||
7.87 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 1/8B (6A) | ||
7.73 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
11.44 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B (8A) | ||
7.73 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | ||
7.87 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 1/4B (8A) | ||
11.44 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | ||
10.13 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | ||
11.44 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B (10A) | ||
17.54 € | 1 | 5 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | ||
10.13 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 3/8B (10A) | ||
10.19 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 3/8B (10A) | ||
11.44 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) | ||
17.54 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 3/8B (10A) | ||
16.85 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 1/2B (15A) | ||
17.54 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
29.54 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B (15A) | ||
16.85 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 1/2B (15A) | ||
17.54 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 1/2B (15A) | ||
29.54 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 15 | - | 15 | 1/2B (15A) | ||
35.03 € | 1 | 8 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B (20A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv., EN CW617N équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccords évasés | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Type à filetage de connexion | R |
Pression de service max.(MPa) | 3.45 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles