Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FN-1006 |
FN-1008 |
FN-1012 |
FN-1015 |
FN-1033 |
FN-1044 |
FN-1066 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à montage par vis (pièces liées) | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | Nominal (pièces liées) (mm) | Nominal (pièces liées) (pouces) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | UNF (filetage intérieur fin) | 7/16-20 | 6 | - | 6 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | UNF (filetage intérieur fin) | 1/2-20 | 8 | - | 8 | |
3.16 € | 1 | 8 jours | UNF (filetage intérieur fin) | 3/4-16 | 12 | - | 12 | ||
6.21 € | 1 | 5 jours | UNF (filetage intérieur fin) | 7/8-14 | 15 | - | 15 | ||
2.52 € | 1 | 8 jours | UNF (filetage intérieur fin) | 5/8-18 | - | 3/8 | 9.53 | ||
3.16 € | 1 | 8 jours | UNF (filetage intérieur fin) | 3/4-16 | - | 1/2 | 12.70 | ||
7.66 € | 1 | 8 jours | UNS (filetage intérieur fin) | 1 1/16-14 | - | 3/4 | 19.05 |
Loading...
Type | Composants associés | Types de composants associés | Écrou | Matériau (composants liés) | EN CW614N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (composants associés) | NA | Liquides applicables (pièces associées) | Eau, air, huile | Plage de température de fonctionnement (pièces liées)(°C) | -50 – 150 |
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 3.45 | Matériau de tuyau applicable (pièces liées) | Cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Type à montage par vis (pièces liées)
Taille nominale de vis de montage (pièces liées)
Nominal (pièces liées)(mm)
Nominal (pièces liées)(pouces)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles