Capuchon de raccord FN, type évasé

Capuchon de raccord FN, type évasé
This part is used to protect the flare surface of flare joints. The threading is UNF (unified) threading which permits mounting to various flare joints produced by our company. Note that the threading is different than that used for piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FN-0006
FN-0008
FN-0010
FN-0015
FN-0066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à montage par vis (pièces liées) Taille nominale de vis de montage (pièces liées)

2.15 €

1 5 jours UNF (filetage intérieur fin)7/16-20

2.23 €

1 5 jours UNF (filetage intérieur fin)1/2-20

3.02 €

1 5 jours UNF (filetage intérieur fin)5/8-18

8.75 €

1 5 jours UNF (filetage intérieur fin)7/8-14

10.19 €

1 8 jours UNS (filetage intérieur fin)1 1/16-14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Capuchon Matériau (composants liés) EN CW614N équiv.
Traitement de surface (composants associés) NA Liquides applicables (pièces associées) Eau, air, huile Plage de température de fonctionnement (pièces liées)(°C) -50 – 150
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 3.45 Matériau de tuyau applicable (pièces liées) Cuivre

Assistance technique