Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NT-1011 |
NT-1022 |
NT-1033 |
NT-1044 |
NT-1066 |
NT-1088 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8B (6A) | |
2.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | |
3.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | |
4.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | |
8.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | |
11.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embouts hexagonaux |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 6.9 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles