Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NB-1021 |
NB-1031 |
NB-1032 |
NB-1041 |
NB-1042 |
NB-1043 |
NB-1062 |
NB-1063 |
NB-1064 |
NB-1083 |
NB-1084 |
NB-1086 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
2.74 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
3.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
4.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | |
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
6.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
5.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
5.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
11.70 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
10.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
10.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchons / douille mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 6.9 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles