Bouchon à six pans et raccord fileté HP

Bouchon à six pans et raccord fileté HP
Used for blinding unnecessary piping parts (internal screws). Hex shape makes wrench work easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HP-1001
HP-1002
HP-1003
HP-1004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

2.44 €

1 5 jours 1/8B (6A)

3.46 €

1 5 jours 1/4B (8A)

4.36 €

1 5 jours 3/8B (10A)

5.42 €

1 5 jours 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon hexagonal
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique