Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK-1021
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Coudes intérieur et extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Filetage nominal M1 | 1/4B (8A) | Filetage nominal M2 | 1/8B (6A) | Type à filetage de connexion M1 | R |
Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 6.9 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Coude LK pour raccord fileté, interne et externe, à diamètre différent, le numéro d'article est le suivant: LK-1021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-1021.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles