Raccords en T à 2 voies TK pour raccord fileté

Raccords en T à 2 voies TK pour raccord fileté
[Features]
· Tee type with internal threads on both ends and external threads in the branch direction.
· Used for cases of branching in three directions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TK-1333

Référence pièce
TK-1333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.27 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Filetage nominal M1 3/8B (10A)
Filetage nominal M2 3/8B (10A) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 6.9 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 3/8B (10A)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T à 2 voies TK pour raccord fileté, le numéro d'article est le suivant: TK-1333.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK-1333.

Assistance technique