Coude pour raccord fileté à filetage externe LF

Coude pour raccord fileté à filetage externe LF
Fittings to connect inner screws and L-shaped inner screws. Often used for pipe routing, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LM-1011

Référence pièce
LM-1011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.81 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à filetage extérieur
Filetage nominal M1 1/8B (6A) Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 6.9
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Coude pour raccord fileté à filetage externe LF, le numéro d'article est le suivant: LM-1011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LM-1011.

Assistance technique