Raccord en croix fileté KK

Raccord en croix fileté KK
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Branching/merging fittings in the same size in all 4 directions. Used splitting into four directions when the thread are cut internally.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KK-1111
KK-1222
KK-1333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

18.88 €

1 8 jours 101/8B (6A)

18.05 €

12.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)

25.40 €

1 5 jours 103/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique