Bille Ace type droit (en laiton), BW, type à filetage conique intérieur double

Bille Ace type droit (en laiton), BW, type à filetage conique intérieur double
Material: C3771BE
· Shape: straight
· Working fluid: water, air, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BW-9011
BW-9022
BW-9033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) Diamètre d'alésage d
(φ)

15.25 €

1 5 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)6

15.22 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)6

19.79 €

1 5 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire Rc (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Rc (PT)
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique