Bille Ace type droit (en laiton), BM, type à filetage conique extérieur / intérieur

Bille Ace type droit (en laiton), BM, type à filetage conique extérieur / intérieur
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Long seller recommended with confidence.
· Working actively in various fields with reliability and results.
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time-saving and leak-prevention are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM-9011
BM-9022
BM-9033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) Diamètre d'alésage d
(φ)

15.74 €

7.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/8B (6A)1/8B (6A)6

15.20 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)6

20.14 €

10.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B (10A)3/8B (10A)8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Rc (PT)
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique