Bille Ace type droit (en laiton), BL, type purge à filetage extérieur

Bille Ace type droit (en laiton), BL, type purge à filetage extérieur
  • En promotion
  • Remise sur volume
The integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, thoroughly reduces work time and prevents leaks. Renders the use of oil cans unnecessary.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL-1100
BL-1200
BL-1300
BL-2400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé)
(Ø)
Diamètre d'alésage d
(φ)

18.38 €

1 Disponible 5 jours 1/8B (6A)96

18.41 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)96

18.44 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)96

20.71 €

10.77 €

1 Jour même

Stock

1/2B (15A)12.78

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type de purge
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique