• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bille Ace type droit (en laiton), BR, type à bague pour gaine en cuivre

Bille Ace type droit (en laiton), BR, type à bague pour gaine en cuivre
For hydraulic/pneumatic pressure equipment.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work and time saving and leak prevention are complete.
· The majority of fluid passes straight, so any pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., would be minimal.
· The chrome plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and the function of the instrument.
· Light torque enables easy opening/closing by turning the handle by 90°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR-1106
BR-1202
BR-1206
BR-1208
BR-1303
BR-1308
BR-1310
BR-2303
BR-2310
BR-2404
BR-2410
BR-2412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé)
(Ø)
Diamètre d'alésage d
(φ)

15.23 €

1 8 jours 1/8B (6A)66

15.27 €

1 8 jours 1/4B (8A)6.356

15.25 €

1 5 jours 1/4B (8A)66

15.25 €

1 9 jours 1/4B (8A)86

16.18 €

1 8 jours 3/8B (10A)9.536

15.28 €

1 8 jours 3/8B (10A)86

16.17 €

1 8 jours 3/8B (10A)106

21.10 €

1 8 jours 3/8B (10A)9.538

21.09 €

1 5 jours 3/8B (10A)108

22.83 €

1 8 jours 1/2B (15A)12.78

21.91 €

1 8 jours 1/2B (15A)108

22.86 €

1 8 jours 1/2B (15A)128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type à bague pour tuyau en cuivre
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique