Bille Ace type droit (en laiton), BU, type connexion de tuyau uréthane

Bille Ace type droit (en laiton), BU, type connexion de tuyau uréthane
For hand tools for air.

[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saving time and offering impeccable leak prevention.
· The majority of fluid passes straight, so pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., are minimal.
· The chrome-plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and function of the instrument.
· Smooth and reliable opening and closing action by turning the handle just 90 degrees, with only a light torque required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BU-1165
BU-1285
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé)
(Ø)

17.76 €

1 5 jours 101/8B (6A)10

18.72 €

1 5 jours 101/4B (8A)12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type de connexion de tuyaux d'uréthane
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'alésage d(φ) 6 Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique