Bille Ace type droit (en laiton), BO, type connexion d'accouplement

Bille Ace type droit (en laiton), BO, type connexion d'accouplement
  • Remise sur volume
The integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saves time, and prevents leaks. For hand tools for air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BO-1100
BO-1200
BO-1300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire

17.79 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)

17.82 €

1 5 jours 1/4B (8A)

17.86 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type de connexion d'accouplement
Forme de la poignée Poignée ronde métallique Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'alésage d(φ) 6 Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique