Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Type Peacock |
D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé)(Ø) | 12 | Forme de la poignée | Bouton standard | Garniture du corps | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Diamètre d'alésage d(φ) | 6 |
Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles