Bille Ace type angulaire (en laiton), BH, type à embout de flexible intégral

Bille Ace type angulaire (en laiton), BH, type à embout de flexible intégral
  • Remise sur volume
The handle may be operated in any direction. For all kinds of hoses.

[Features]
· Short handles and colored handles are also available.
· Choose according to the operating space, environment, and type of fluid.
· Orange is the standard.
· Short handle: 25 mm; Standard handle: 40 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-3106
BH-3107
BH-3208
BH-3209
BH-3310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. de volute D
(mm)

16.84 €

1 Disponible 5 jours 1/8B (6A)6

16.84 €

1 8 jours 1/8B (6A)7

16.88 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)8

16.92 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)9

17.79 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)10.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Embout de flexible intégré
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'alésage d(φ) 6 Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique