Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BC-3106 |
BC-3108 |
BC-3206 |
BC-3208 |
BC-3210 |
BC-3308 |
BC-3310 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | 6 | ||
19.87 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | 8 | ||
19.09 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 6 | ||
19.87 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 8 | ||
23.08 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | 10 | ||
19.90 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 8 | ||
23.12 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | 10 |
Loading...
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Type à connexion à simple pression |
Forme de la poignée | Bouton standard | Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Diamètre d'alésage d(φ) | 6 | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles