• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bille Ace type angulaire (en laiton), BR, type à bague pour gaine en cuivre

Bille Ace type angulaire (en laiton), BR, type à bague pour gaine en cuivre

The handle's operational position can be freely changed depending on what it is being used. For hydraulic/pneumatic pressure equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR-3106
BR-3202
BR-3206
BR-3208
BR-3303
BR-3308
BR-3310
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire D.E. de tuyau applicable D dans le côté secondaire (côté contrôlé)
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

13.96 €

3 jours 1/8B (6A)6-10~80

13.59 €

6 jours 1/4B (8A)6.35-10~80

13.96 €

3 jours 1/4B (8A)6-10~80

13.59 €

6 jours 1/4B (8A)8-10~80

13.92 €

6 jours 3/8B (10A)9.53-10~80

13.92 €

6 jours 3/8B (10A)8-10~80

14.29 €

3 jours 3/8B (10A)10-10~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type à bague pour tuyau en cuivre
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Diamètre d'alésage d(φ) 6 Pression de service 0.98MPa ou moins

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique