Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-5310
Forme du corps principal | Angle (pour commutation) | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | 3/8B (10A) |
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Embout de flexible intégré | Forme de la poignée | Poignée souris | Garniture du corps | NA |
Forme du port | Port L | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
D.E. de volute D(mm) | 10.5 | Diamètre d'alésage d(φ) | 6 | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Vous vous trouvez sur la page de Bille Ace type angulaire (en laiton), BH, pour commutation, type à embout de flexible intégré, le numéro d'article est le suivant: BH-5310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-5310.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles