Bille Ace zéro (en laiton), BS, type à filetage extérieur double

Bille Ace zéro (en laiton), BS, type à filetage extérieur double
A wealth of variations, including labor-saving connections, super-reduced fluid resistance, and excellent functional beauty. For all kinds of oil and air pressure equipment and piping of facilities such as cold and hot water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-0044
BS-0066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) Diamètre d'alésage d
(φ)

30.63 €

1 5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)10

34.44 €

1 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) G (PF)
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique