Bille Ace zéro (en laiton), BW, type à filetage intérieur double

Bille Ace zéro (en laiton), BW, type à filetage intérieur double
A wealth of variations, labor-saving connections, super-low fluid resistance, and attractive functionality. For all kinds of oil and air pressure equipment, as well as piping of water supplies.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BW-0033

Référence pièce
BW-0033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.19 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire Rc (PT) Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire 3/8B (10A)
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) G (PF) Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) 3/8B (10A) Forme de la poignée Bouton standard
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Diamètre d'alésage d(φ) 10 Pression de service 0.98MPa ou moins

Vous vous trouvez sur la page de Bille Ace zéro (en laiton), BW, type à filetage intérieur double, le numéro d'article est le suivant: BW-0033.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BW-0033.

Assistance technique