Bille Ace zéro (en laiton), BM, type à filetage extérieur et intérieur

Bille Ace zéro (en laiton), BM, type à filetage extérieur et intérieur
A wealth of variations, labor-saving connections, super-low fluid resistance, and attractive functionality. For all kinds of oil and air pressure equipment, as well as piping of water supplies.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM-0033
BM-0044
BM-0066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) Diamètre d'alésage d
(φ)

31.39 €

1 5 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)10

33.47 €

1 5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)10

39.88 €

1 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) G (PF)
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique