Bille Ace zéro (en laiton), BY, type à joint de flexible

Bille Ace zéro (en laiton), BY, type à joint de flexible
  • Remise sur volume
A wealth of variations, including labor-saving connections, super-reduced fluid resistance, and excellent functional beauty. For all kinds of oil and air pressure equipment and piping of facilities such as water and water supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BY-0414

Référence pièce
BY-0414
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.19 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire 1/2B (15A)
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type de pièce de raccordement de flexible Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel D.E. de volute D(mm) 14
Diamètre d'alésage d(φ) 10 Pression de service 0.98MPa ou moins

Vous vous trouvez sur la page de Bille Ace zéro (en laiton), BY, type à joint de flexible, le numéro d'article est le suivant: BY-0414.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BY-0414.

Assistance technique