Bille Ace RV (en laiton), série 7000 (type droit), BC, type à connexion à simple pression

Bille Ace RV (en laiton), série 7000 (type droit), BC, type à connexion à simple pression
The valve and mounting rotate separately, letting you freely choose the set angle and mounting port. Makes connections easy, even in tight locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BC-7106

Référence pièce
BC-7106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.95 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire 1/8B (6A)
Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) Type à connexion à simple pression D.E. du tuyau D dans le côté secondaire (côté contrôlé)(Ø) 6 Forme de la poignée Bouton standard
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Diamètre d'alésage d(φ) 6 Pression de service 0.98MPa ou moins

Vous vous trouvez sur la page de Bille Ace RV (en laiton), série 7000 (type droit), BC, type à connexion à simple pression, le numéro d'article est le suivant: BC-7106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC-7106.

Assistance technique