Bille Ace RV (en laiton), série 8000 (type angulaire), BM, type à filetage extérieur et intérieur

Bille Ace RV (en laiton), série 8000 (type angulaire), BM, type à filetage extérieur et intérieur
The valve body and mounting part rotate separately. The set angle and mounting port can be freely set. Enables simple connection even in narrow locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BM-8011
BM-8022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)

27.89 €

1 5 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)

27.90 €

1 5 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Alésage réduit Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire R (PT) Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) G (PF)
Forme de la poignée Bouton standard Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'alésage d(φ) 6 Pression de service 0.98MPa ou moins

Assistance technique