Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | R (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | Embout de flexible intégré |
Forme de la poignée | Bouton standard | Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Diamètre d'alésage d(φ) | 6 | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
D.E. de volute D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles